Publicar produtos
Silent Check Valves - 402
Watts

Silent Check Valves - 402

3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,

A válvula de retenção silenciosa refere-se à abertura e fechamento automático do disco da válvula por meio do fluxo do próprio meio. Esta válvula é usada para evitar que o meio flua para trás, também conhecida como válvula reversa, válvula unidirecional, válvula de contrafluxo. A válvula é adequada para sistemas de abastecimento de água e drenagem e sistemas de rede de tubulação dos arranha-céus e é usada na tubulação da saída da bomba.

Especificação
  • Features

    • Can be installed horizontally or vertically
    • Small head loss, low noise, compact structure, reliable seal
    • Long pilot shaft can effectively prevent the valve disc displacement; the cable that goes through can be placed at the unique flange cut-outs (DN100 and below)
    • High intensity; effectively prevents water hammerings

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSilent-Check-Valve-402
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosCheck Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCWafer check valves
  • Código UNSPSC40141637
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves

Disponibilidade da região

Ásia