Publicar produtos
Single Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - M6400, M61400
Watts

Single Chamber Control Valve - Reduced Port with Mechanical Check - M6400, M61400

Traduzido por Google,

As séries M6400, M61400 são válvulas básicas de porta reduzida e câmara única que incorporam um conjunto de diafragma e disco de duas peças. Este conjunto é a única parte móvel dentro da válvula que permite abrir, fechar ou modular conforme comandado pelo sistema de controle piloto. A parte inferior deste conjunto de duas peças é um recurso de verificação mecânica, que atua independentemente da posição do diafragma ou do sistema de controle piloto e fornece ação de verificação imediata quando o fluxo cessa. O design da porta reduzida oferece melhor desempenho de baixo fluxo e resistência à cavitação. O design de aço inoxidável oferece resistência à corrosão superior, bem como uma alternativa leve às válvulas convencionais de ferro pesado. A construção em aço inoxidável proporciona maior vida útil do diafragma e reduz a frequência e os custos de mão de obra associados aos reparos de manutenção tradicionais.

Características

  • O corpo e a tampa são construídos em ferro dúctil forte e durável (ASTM A536)
  • O conjunto de uma peça abre, fecha ou modula conforme comandado pelo sistema de controle piloto
  • O recurso de verificação mecânica fornece ação de verificação imediata quando o fluxo cessa.
  • O design simplificado e eficiente é fácil e econômico de manter
Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSingle-Chamber-Control-Valve-M6400-M61400
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING