Publicar produtos
Single Chamber Control Valve - Full Port with Mechanical Check - S400, S1400
Watts

Single Chamber Control Valve - Full Port with Mechanical Check - S400, S1400

Traduzido por Google,

As séries S400, S1400 são válvulas básicas de câmara única de passagem completa que incorporam um disco telescópico de duas peças e um conjunto de diafragma. Este conjunto é a única parte móvel dentro da válvula que permite abrir, fechar ou modular conforme comandado pelo sistema de controle piloto. A parte inferior deste conjunto de duas peças é um recurso de verificação mecânica, que atua independentemente da posição do diafragma ou do sistema de controle piloto e fornece ação de verificação imediata quando o fluxo cessa. O design de aço inoxidável oferece resistência à corrosão superior, bem como uma alternativa leve às válvulas convencionais de ferro pesado. A construção em aço inoxidável proporciona maior vida útil do diafragma e reduz a frequência e os custos de mão de obra associados aos reparos de manutenção tradicionais.

Características

  • A construção leve em aço inoxidável oferece resistência à corrosão superior para uma vida útil mais longa
  • O recurso de verificação mecânica fornece ação de verificação imediata quando o fluxo cessa
  • O design simplificado e eficiente é fácil e econômico de manter
  • O conjunto de disco e diafragma de duas peças abre e fecha conforme comandado pelo sistema de controle piloto
Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSingle-Chamber-Control-Valve-S400-S1400
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING