Publicar produtos
Sand Trap - ST
Watts

Sand Trap - ST

Traduzido por Google,

Armadilha de areia de aço revestido de epóxi da série ST (especifique o tamanho) com 12 x 24 pol (305 x 610 mm) grades soltas de ferro dúctil para serviço extra pesado e sem conexões de cubo (padrão).

Especificação
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sand trap, sand

    Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid-resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicast-interceptors
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosInterceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCFiltro
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater separators
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING