Publicar produtos
Sand Trap Interceptor - ST
Watts

Sand Trap Interceptor - ST

Traduzido por Google,

Armadilha de areia de aço revestido de epóxi da série ST (especifique o tamanho) com 12 x 24 pol (305 x 610 mm) grades soltas de ferro dúctil para serviço extra pesado e sem conexões de cubo (padrão).

Especificação
  • Features

    • Specified in commercial or industrial run-off areas
    • Rated for heavy commercial traffic
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • No hub pipe connections

    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSt-sand-trap-interceptors
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosInterceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow-ground grease traps and converters
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING