Publicar produtos
Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X
Watts

Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,

As Válvulas de Gaveta Cruzada de Latão Série WGV-X são usadas em aplicações de serviços gerais comerciais e residenciais. Eles apresentam construção de corpo em latão com conexões roscadas fêmea NPT, haste e bucim de latão não ascendente, gaxeta de PTFE, castelo rosqueado em latão, disco de cunha sólido e volante de alça cruzada de ferro fundido. A pressão máxima é WOG de 200psi (13,8 bar).

Características

  • Construção do corpo em latão com conexões roscadas fêmea NPT
  • Usado em aplicações de serviços gerais comerciais e residenciais
  • Para aplicações de água, óleo ou gás comprimido
  • Tamanhos: 3⁄8 pol. ‒ 3 pol. (10 - 80 mm)
Especificação
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawgv-x-gate-valve
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Gate Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Código UNSPSC40141613
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCast iron gate valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Título CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniclassGate Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING