Publicar produtos
Oil Interceptor with Secondary Oil Storage Tank - WO-500
Watts

Oil Interceptor with Secondary Oil Storage Tank - WO-500

Traduzido por Google,

Watts Drenagem Produtos WO-500 revestido com epóxi dentro e fora de aço fabricado interceptor de óleo com taxa de fluxo de 10 a 75 GPM. A unidade deve incluir balde de sedimentos, armadilha de vedação profunda aprovada por código, parafuso(s) de fixação da tampa, conjunto de extração automática ajustável, conexões de ventilação dupla, placa de orifício calibrada de aço inoxidável removível e tampa removível antiderrapante revestida com epóxi. Fornecido com tanque de armazenamento secundário, (todas as tubulações de interconexão e ventilação por outros).

Especificação
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    • Fabricated steel is epoxy coated inside and outside for smooth finish and long life
    • 2 in. (51) adjustable automatic draw-off assembly
    • Secondary storage tank requires interconnecting and vent piping by others
    • Code approved integral deep seal trap
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawo-500-oil-interceptors
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosInterceptors > Oil Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniclassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING