Publicar produtos
Plastic Pipe Sleeves - WPS
Watts

Plastic Pipe Sleeves - WPS

Traduzido por Google,

Watts Drenagem Products Luva de tubo de polipropileno preto copolímero Série WPS.

Especificação
  • Features

    • Polypropylene provides impact strength and durability
    • Available in nine sizes
    • Black colour


    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWPS-Plastic-Pipe-Sleeves
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosDrainage Specialties
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing adapters
  • Código UNSPSC40141719
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_61_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe sleeves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings