Publicar produtos
Baby Blue Shower Drain with Square Strainer - WSD-SQ-NB
Watts

Baby Blue Shower Drain with Square Strainer - WSD-SQ-NB

Traduzido por Google,

Watts Drenagem Produtos WSD-SQNB Chuveiro de ferro fundido com revestimento epóxi com filtro quadrado de bronze niquelado (padrão) e sem saída de cubo (padrão).

Especificação
  • Features

    • Square strainer is wear resistant nickel bronze (standard)
    • Epoxy coated cast iron shower drain
    • No hub outlet for easy installation
    • Available in 1-1/2 in. (38) and 2 in. (51) pipe sizes

    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, shower drain, bathroom drains, shower

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWSD-SQ-NB-Shower-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING