Publicar produtos
Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - WUCO
Watts

Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - WUCO

Traduzido por Google,

Watts Drenage Products Limpeza de parede WUCO com plugue de limpeza expansível de duas peças, tampa de acesso em aço inoxidável e parafuso de aço inoxidável à prova de vandalismo.

Especificação
  • Features

    • Vandal proof screw for added security
    • Available in several plug and cover sizes
    • Highly durable and corrosion resistant stainless steel cover
    • Cleanout plug is expandable two piece design

    Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWUCO-expandable-line-cleanout-with-wall-access-cover
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosFloor Drains Channels Trench
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem