Publicar produtos
Wye-Pattern Strainers, Small Bronze - 745
Watts

Wye-Pattern Strainers, Small Bronze - 745

Traduzido por Google,

Descrição:

Os Filtros Pequenos em Bronze com Padrão em Y da Série 745 apresentam um corpo em bronze com padrão em Y com conexões rosqueadas e tampa retentora de latão. A tampa do retentor pode ser removida manualmente, permitindo uma fácil limpeza da tela. Pressão máxima: 250psi (17,2 bar) @ 210°F (99°C) WOG, 50psi (3,5 bar) @ 280°F (138°C) WSP.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    3/4 in. (20mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWye-Pattern-Strainers-745
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-30
  • Número de edição1
  • Largura (mm)84
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings