Publicar produtos
Wye-Pattern Strainers, Cast Steel, Flanged - 77F-CSI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Steel, Flanged - 77F-CSI

Traduzido por Google,

Descrição:

Série 77F-CSI Aço, Flangeado, Filtros de Padrão Wye apresentam um padrão em estrela, corpo de aço fundido com conexões flangeadas, tela de aço inoxidável, tampa de retenção de aço fundido com gaxeta de PTFE e conexão de purga. A Série 77F-CSI possui um assento usinado que permite o autoalinhamento do assento e garante um encaixe perfeito. O filtro pode ser instalado em tubo horizontal ou vertical com a conexão de descarga na extremidade inferior da tampa do retentor da tela. Pressão máxima (sem choque): 285psi (19,6 bar) @ 100°F (38°C) WOG, 150psi (10,3 bar) @ 400°F (204°C) WSP.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/2 to 6 in. (15 to 150mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWye-Pattern-Strainers-77F-CSI
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings