Publicar produtos
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Descrição:

Os filtros série 77F-CSSI em aço inoxidável, flangeados e padrão em estrela apresentam um padrão em estrela, corpo em aço inoxidável, conexões de descarga, tela de aço inoxidável, tampa de retenção de aço inoxidável e junta sem amianto. A sede usinada da Série 77F-CSSI permite que a sede seja auto-alinhada e garante um encaixe perfeito. O filtro pode ser instalado em tubo horizontal ou vertical com a conexão blow-off na extremidade inferior da tampa do retentor da tela. Pressão máxima (sem choque): 275psi (18,9 bar) @ 100°F (38°C) WOG, 150psi (10,3 bar) @ 400°F (204°C) WSP.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/2 to 6 in. (15 to 150mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWye-Pattern-Strainers-77F-CSSI
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings