Publicar produtos
Wye-Pattern Strainers with FDA Epoxy Coating, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-FDA-125
Watts

Wye-Pattern Strainers with FDA Epoxy Coating, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-FDA-125

3.4 de 5 estrelas3.4(9 avaliações)
Traduzido por Google,

Modelos sem chumbo* disponíveis

Descrição:

Série 77F-DI-FDA-125 Ferro Fundido, Flangeado, Filtros Padrão Wye apresentam um revestimento de epóxi aprovado pela FDA dentro e fora e são adequados para água potável e aplicações de contato com alimentos. Eles apresentam um padrão em estrela, corpo de ferro fundido Classe B com conexões flangeadas Classe 125, tela de aço inoxidável, tampa de retenção de ferro aparafusada e rosqueada com junta de grafite e bujão de purga de ferro. Pressão máxima (sem choque): 200psi (13,8 bar) @140°F (60°C) WOG.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 300mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWye-Pattern-Strainers-77F-DI-FDA-125
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings