Publicar produtos
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77SI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77SI

Traduzido por Google,

Descrição:

Os filtros de ferro fundido série 77SI com padrão em estrela apresentam um padrão em estrela, corpo de ferro com conexões roscadas NPT, tela de aço inoxidável, tampa de retenção de ferro roscada com junta sem amianto e conexão de purga. A Série 77SI possui sede usinada que permite que a tela seja auto-alinhada para garantir um encaixe perfeito. Pressão máxima (sem choque): 400psi (27,6 bar) @ 150°F (66°C) WOG, 250psi (17,2 bar) @ 406°F (208°C) WSP.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3 in. (8 to 80mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWye-Pattern-Strainers-77SI
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings