Publicar produtos
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S

Traduzido por Google,

Modelos sem chumbo* disponíveis

Descrição:

Os filtros de aço inoxidável série 88S com padrão em estrela apresentam um padrão em estrela, corpo de aço inoxidável com conexões rosqueadas, tela de aço inoxidável e tampa de retenção de aço inoxidável com gaxeta de grafite. A série 88S é ideal para aplicações corrosivas, de alta pressão e alta temperatura. Pressão máxima (sem choque): 1440psi (99 bar) @ 100°F (38°C) WOG, 600psi (41 bar) @ 489°F (254°C) WSP.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 6 in. (8 to 150mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWye-Pattern-Strainers-88S
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings