Publicar produtos
Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777
Watts

Wye-Pattern Strainers, Plastic - P777

Traduzido por Google,

Modelos sem chumbo* disponíveis

Descrição:

Os filtros de plástico com padrão em estrela da série P777 apresentam um corpo de plástico Noryl aprovado pela NSF com padrão em estrela de 45² com conexões rosqueadas, tela de aço inoxidável e plugue de limpeza rápida. Pressão máxima de alimentação: 300psi (20,7 bar) CWP.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3/8 in. (8, 10mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWye-Pattern-Strainers-P777
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings