Publicar produtos
Way Basics Eco Stackable Oxford Modular Bookcase & Storage Shelf, Black Wood Grain (Tool-Free Assembly and Uniquely Crafted from Sustainable Non Toxic zBoard paperboard)
Way Basics Eco Stackable Oxford Modular Bookcase & Storage Shelf, Black Wood Grain (Tool-Free Assembly and Uniquely Crafted from Sustainable Non Toxic zBoard paperboard)
Way Basics Eco Stackable Oxford Modular Bookcase & Storage Shelf, Black Wood Grain (Tool-Free Assembly and Uniquely Crafted from Sustainable Non Toxic zBoard paperboard)
    Way Basics

    Way Basics Eco Stackable Oxford Modular Bookcase & Storage Shelf, Black Wood Grain (Tool-Free Assembly and Uniquely Crafted from Sustainable Non Toxic zBoard paperboard)

    Traduzido por Google,

    O Way Basics facilita a criação da unidade de armazenamento dos seus sonhos. Com o organizador modular Oxford, você pode fazer uma declaração e limpar a desordem em uma etapa fácil. Use com outros elementos modulares ou sozinho, o Oxford atenderá às suas demandas de armazenamento, não importa o que você decidir. Composta por 9 unidades modulares individuais, esta configuração oferece possibilidades ilimitadas em termos de design. Empilhe-os como um grupo ou divida-os para fazer duas unidades separadas. Isso depende totalmente de você. O Oxford é forte, mas leve e também é resistente à água. Feito de zboard sustentável, a unidade é montada sem ferramentas.

    • NÃO É MADEIRA; É MELHOR - Feito com papelão reciclado zBoard durável, ecologicamente correto, não tóxico e livre de formaldeído e VOC
    • GARANTIA DE VIDA - Felicidade com produto e serviço prometido pelo nosso CEO e fundador
    • MONTAGEM SEM FERRAMENTAS - Fácil de montar, sem necessidade de ferramentas, basta descascar as tiras adesivas 3M e montar com pinos de fácil alinhamento; 3M adesivo industrial constrói unidade com segurança
    • FORTE E DURÁVEL - Carga máxima de 50 lbs (recomendado) para o Cubo; Carga máxima 30 lbs (recomendado) para o Retângulo; Deve ser usado com o lado direito para cima, como mostrado
    • Dimensões interiores (polegadas) Retângulo e: 10,7 Profundidade x 21,3 Largura x 13,9 Altura; Dimensões internas (polegadas) Cube Plus: 10,7 Profundidade x 11,8 Largura x 13,9 Altura

    Como destaque na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWay-Basics-PS-MCRP-9-BK-Stackable-Oxford-Modular-Bookcase
    • Familia de productoBookcases
    • Grupo de produtosOxford
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)46.4
    • Largura (polegadas)49.6
    • Profundidade (polegadas)11.2
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 51.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Book Shelves
    • Número OmniClass23-21 23 17
    • Título OmniclassResidential Storage Units