Publicar produtos
SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler
SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler
SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler

    SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler

    Traduzido por Google,

    As caldeiras de condensação de alta eficiência SlimFit® foram projetadas para instalação rápida e fácil em ambientes comerciais e institucionais, novos e existentes, incluindo edifícios religiosos, educacionais e governamentais. As unidades são facilmente conectadas no local, reduzindo os custos de instalação e garantindo a conclusão do projeto dentro do prazo.

    Principais características

    • Trocador de calor com seção horizontal em alumínio fundido: alta capacidade de transferência de calor, mais leve e mais eficiente do que os materiais tradicionais.
    • Projetado para adaptação ou nova instalação: design "para encaixe na porta", orientação esquerda/direita, permite posicionamento compacto na sala de caldeiras e fácil movimentação.
    • Facilidade de instalação e manutenção: rodízios integrados, rampa de transporte, controles ajustáveis ​​em campo, testado em fábrica e pronto para conectar.
    • Ventilação flexível e compatibilidade com sistemas: suporta ventilação CAT II / CAT IV, baixa perda de pressão, arquitetura de sistema primário/secundário ou primário variável.
    • Operação de condensação de alta eficiência: Eficiência térmica de até ~ 95%+ em determinados modelos, possibilitando economia de energia e suporte à certificação LEED/construção sustentável.
    • Sistema de controle avançado: Modulação integrada, integração com sistemas de automação predial (Modbus/BACnet), capacidade de cascata lead/lag para instalações com múltiplas caldeiras.
    • Construção durável e garantia: Base do trocador de calor não metálica para proteção contra corrosão, garantia de 10 anos para o trocador de calor (sem depreciação) + garantia de 2 anos para as peças.

    Aplicações típicas
    Ideal para ambientes comerciais como campi universitários, prédios governamentais, instalações religiosas, edifícios institucionais ou onde quer que seja necessário um aquecimento hidrônico eficiente e o espaço ou a possibilidade de adaptação sejam limitados.

    Por que se destaca
    A série SlimFit combina a eficiência comprovada e o desempenho modulante de uma caldeira de condensação com características de design que priorizam a praticidade para o instalador, a facilidade de manutenção, a compatibilidade com sistemas existentes e a durabilidade a longo prazo. Se você busca uma caldeira comercial que atenda às metas de eficiência, simplifique a logística e a instalação e maximize o espaço útil da sala de caldeiras, esta é a escolha ideal.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSlimFit-Commercial-Condensing-Gas-Boiler
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosCommercial boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers