Publicar produtos
Weil Pump - Series 5300 Booster System
Weil Pump - Series 5300 Booster System
Weil Pump - Series 5300 Booster System

    Weil Pump - Series 5300 Booster System

    4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    1-4 Sistemas de Aumento de Pressão da Bomba

    Inscrição

    • Abastecimento de água
    • Aumento de pressão
    • Agricultura
    • Sistemas de lavagem/aspersão
    • Circuitos de refrigeração
    • Retorno de condensado

    Máx. Fluxo: 1.600 GPM

    Máx. Cabeça: 275 pés


    Especificação
    • Features & Benefits

      •  Includes Scot 320-328 series Stainless Steel pumps
      •  Real-time diagnostics and remote monitoring
      •  Full system kWh energy reporting
      •  Easy to use 7" touchscreen interface
      •  Onboard Modbus, and optional BACnet™, LonWorks® interface modules
      •  Adjustable low pressure cut-out
      •  Balanced run time for all pumps

      Technical Data

      •  Fluid Temp Range: -4°F to 180°F (-20°C to 82°C) with a minimum of 32°F for domestic water
      •  Premium efficient NEMA motors
      •  VFD-Controlled system operation
      •  4-20 mA, ¼" SS Pressure Transducers
      •  Rated Pressure: 150 PSI
      •  Flange Connection: 150 Class ANSI

      Materials of Construction

      •  All wetted components are of 304 Stainless Steel Construction
      •  Entire packaged systems are listed under UL forNSF 61 and NSF 372
      •  Entire packaged systems are listed under UL for QCZJ “packaged pumping systems”
      •  EPDM/FKM Elastomers
      •  Type 21 Mechanical Seal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaseries_5300_booster_system
    • Familia de productoWeil Pump
    • Grupo de produtosBooster System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Nome UNSPSCPumps
    • Código UNSPSC401515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressure booster pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps