Publicar produtos
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP
    Wibe Group

    Cable Ladder System PG | Wibe KHZPS-KHZSP

    Traduzido por Google,

    As escadas para cabos Wibe são um sistema robusto projetado para o encaminhamento confiável de cabos de energia, dados e controle. O sistema oferece uma solução completa de suporte para cabos e também pode ser usado para o encaminhamento de outros fluidos, como gases e outros tipos de cabos.

    O sistema inclui uma gama completa de suportes para instalações em paredes, pisos e tetos . Acessórios como curvas, tubos de extensão e redutores são conectados de forma rápida e confiável aos trechos da escada usando a junta padrão, minimizando o número de componentes de junção especiais necessários.

    Graças aos perfis laterais hexagonais de formato exclusivo, as escadas para cabos Wibe atendem a todos os requisitos de segurança para instaladores e cabos. O design do perfil lateral também permite valores de carga de trabalho de segurança mais elevados em comparação com os sistemas de escadas convencionais. Para distâncias de apoio extremas e condições de carga pesada, está disponível um tipo de escada reforçada, compatível com uma gama completa de risers, curvas e junções.

    Especificação
      • System type: Heavy-duty cable ladder system
      • Application: Routing of power, data, control cables and other media
      • Design: Ladder system with hexagon-shaped side-profiles
      • Material: Steel
      • Surface finish: Pre-galvanized
      • Standard ladder widths: 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm
      • Standard lengths: 3 m, 4 m and 6 m (pre-galvanized)
      • Rung types: Round or profile-shaped rungs (depending on ladder type)
      • Installation concept: Modular system with standard joint for fast assembly
      • Mounting options: Wall-mounted, floor-laid and ceiling-suspended
      • Accessories: Bends, risers, reducers, junctions and support systems
      • Load performance: High safety working-load values; reinforced ladder type available
      • Standards: IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
      • Certifications: Det Norske Veritas (DNV), UL
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWIBE-CLS-PG
    • Familia de productoCable Ladders
    • Grupo de produtosPre-Galvanized Solution
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-14
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCAcessórios de transporte de cabos
    • Código ETIMEC000854
    • Nome ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable ladders
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays