Publicar produtos
RB9200

RB9200

2.9 de 5 estrelas2.9(17 avaliações)
Traduzido por Google,

2 Gaveta de Arquivos

Base integrada e totalmente acabada com niveladores integrados.

Sistema de parede de bloqueio opcional para estabilidade extra

Especificação
  • WB Manufacturing’s REplay® Casework is at the top of adaptability. REplay® Casework are freestanding cabinets that can be easily moved to different rooms, different buildings, or different configurations again and again. REplay® cabinets come with a ten-year warranty.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRB9200
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de produtosDrawers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação1914-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)29.75
  • Largura (polegadas)15.75
  • Profundidade (polegadas)24
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrawer units
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings