Publicar produtos
TORONTO - cabinet
TORONTO - cabinet

    TORONTO - cabinet

    Especificação
    • MATERIAL: - body made from white laminate - fronts made from resistant slightly glossy white mdf board - elegant applications in SAN REMO RUSTIC decor - handle-less solution - soft-close drawer runners and door hinges - LED illuminated strips included - additional lighting option in chosen blocks COLOUR: - Alpine White with glow - body made from white laminate - fronts made from resistant slightly glossy white mdf board - applications in SAN REMO RUSTIC decor - additional lighting option for glass shelves in chosen blocks
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTOK09
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosToronto
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)845
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)422
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioMDF
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56