Publicar produtos
Airforce Hi-Speed Energy-Efficient Hand Dryer
Airforce Hi-Speed Energy-Efficient Hand Dryer

    Airforce Hi-Speed Energy-Efficient Hand Dryer

    Traduzido por Google,

    Força Aérea

    Em termos de secadores de mãos com eficiência energética, o Airforce® é imbatível. Este secador de mãos de ar ambiente utiliza apenas 20% da energia em comparação com os secadores de mãos tradicionais, graças à sua tecnologia sem aquecimento. Além disso, seca as mãos em apenas 12 segundos e possui ativação higiênica e sem contato.

    Conformidade:

    Em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências), possui kit de embutir, certificações cULus, CE, UKCA, G Mark, IP23 e selo Green Restaurant. O produto não deve ser descartado como lixo comum, mas sim coletado para recuperação e reciclagem. Garantia limitada de 5 anos, com 3 anos de garantia para o motor e o sensor.

    Características e benefícios do produto:

    • Design contemporâneo: Perfil arredondado e elegante.
    • Secagem rápida: Seca as mãos em apenas 12 segundos.
    • Temperatura ambiente: Utiliza até 80% menos energia do que os secadores de mãos convencionais.
    • Ambiente mais limpo: A tecnologia antimicrobiana protege as superfícies tratadas da secadora, inibindo o crescimento de bactérias, mofo e fungos que podem causar manchas, odores ou deterioração.
    • Design exclusivo: O design modular facilita a manutenção, reduzindo o tempo de inatividade.
    • Ativação sem contato: o sensor detecta o usuário para uma operação mais eficiente e higiênica.

    Especificação
    • Keywords: world dryer airforce, airforce hand dryer, high speed hand dryer, fast dry hand dryer, energy efficient hand dryers, ambient-air hand dryer, promotes hygiene
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahand-dryer-world-dryer-airforce
    • Familia de productoHand and Hair Dryers
    • Grupo de produtosAirforce
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-04-16
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniclassHand Dryers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States