Publicar produtos
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer

    HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer

    Traduzido por Google,

    VERDEdri™

    Secadores de mãos de alta velocidade para montagem em superfície, em conformidade com a ADA.

    O secador de mãos comercial VERDEdri®, em conformidade com a ADA, destaca-se pela limpeza, eficiência e qualidade de som. Equipado com filtro HEPA, captura partículas de ar para uma secagem de mãos mais higiênica e sem contato direto.

    Características:

    • Higiênico: O filtro HEPA captura 99,97% das partículas e a operação sem contato oferece uma experiência mais higiênica.
    • Ambiente mais limpo: A tecnologia antimicrobiana protege as superfícies tratadas da secadora, inibindo o crescimento de bactérias, mofo e fungos que podem causar manchas, odores ou deterioração.
    • Eficiência energética: A tecnologia otimizada utiliza apenas 3,16 watts-hora por uso e seca as mãos em apenas 12 segundos.
    • Acústica refinada: operação 30% mais silenciosa com velocidade ajustável que reduz o volume para minimizar o incômodo em áreas adjacentes.
    • Desempenho confiável: o motor dura até três vezes mais que os da concorrência.
    • Voltagem universal: A tecnologia inteligente permite que os secadores de mãos se adaptem à voltagem de praticamente qualquer edifício.
    • Em conformidade com a ADA: A instalação do secador de mãos de montagem em superfície está em conformidade com a ADA, sem necessidade de kits de embutir caros ou custos adicionais de instalação.
    Especificação
    • Keywords: Hygienic VERDEdri Hand Dryers, world dryer verdedri, ADA-compliant commercial hand dryer, HEPA filtration, hands-free hand drying, touchless operation, Surface Mounted ADA, modular surface mounted unit, plastic molded components, hygienic HEPA filter
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahand-dryer-world-dryer-verdedri
    • Familia de productoHand and Hair Dryers
    • Grupo de produtosVERDEdri™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-03-18
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)3.9
    • Largura (polegadas)12.25
    • Profundidade (polegadas)14.5
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)10.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniclassHand Dryers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States