Contribua para as metas de eficiência do edifício com o secador de mãos elétrico eXtremeAir GXT®, que possui tecnologia de aquecimento e secagem rápida. É compacto, economiza espaço e elimina os custos associados às toalhas de papel.
Conformidade:
cULus, IP21
Características:
- • Ajustável: O som e a velocidade podem ser facilmente ajustados girando um botão.
- • Voltagem universal: A voltagem varia de 110 a 240 V para se adaptar a praticamente qualquer instalação.
- • Secagem rápida: Seca as mãos em apenas 10 segundos.
- • Eficiência energética: Utiliza até 80% menos energia do que os secadores de mãos convencionais.
- • Design compacto: Utiliza 43% menos espaço do que os modelos tradicionais.
- Ativação sem contato: o sensor detecta o usuário para uma operação mais eficiente e higiênica.