Série SMARTdri ®
Os secadores de mãos ecológicos SMARTdri® Plus funcionam de forma eficiente e suave. Secando as mãos em apenas 10 segundos, o SMARTdri Plus é o secador de mãos de alta velocidade ideal para o seu banheiro. A operação automática sem toque e os controles ajustáveis proporcionam uma experiência de secagem mais higiênica e confortável.
Conformidade:
- CE, TUV-GS
- Listado pela cULus
- Produto com Certificação Ecológica,
- IP24
- Em conformidade com a RoHS, o produto não deve ser descartado como lixo comum, mas sim coletado para recuperação e reciclagem.
- Em conformidade com a ADA ao usar o kit de recreio.
Características:
- Ambiente mais limpo: A tecnologia antimicrobiana protege as superfícies tratadas da secadora, inibindo o crescimento de bactérias, mofo e fungos que podem causar manchas, odores ou deterioração.
- Secagem rápida: Seca as mãos em apenas 10 segundos.
- Flexível: O aquecimento pode ser ligado ou desligado, com controles de motor de 3 velocidades que otimizam o som, o conforto e a eficiência energética.
- Eficiência energética: Utiliza até 80% menos energia do que os secadores de mãos convencionais.
- Desempenho confiável: o motor dura até três vezes mais que os da concorrência.
- Ativação sem contato: o sensor detecta o usuário para uma operação mais eficiente e higiênica.
- Em conformidade com a ADA: Instalação embutida disponível para atender às diretrizes da ADA.