Publicar produtos
AV 63 With EVU-Management
AV 63 With EVU-Management

    AV 63 With EVU-Management

    Traduzido por Google,
    • Carcaça (E14) em chapa de aço galvanizado eletroliticamente com revestimento plástico sem metais pesados
    • Cor: RAL 3001 -sinal vermelho-
    • Com alças de elevação
    • Com porta única e trava para cadeado incl. estrutura inferior galvanizada a quente com ilhós para pregos retificados
    • Instalações até e incluindo RCCB são isoladas de proteção
    • Classe de proteção: IP 44
    • Classe de proteção do dispositivo de medição: IP 54
    Especificação
    • Rated power:
      44kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH00, 63A, with bracket clamps 10-50sqmm
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43870
      1 switch disconnector
      1 main fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      1 RCCB 4-pole 63A/30mA
      1 CEE socket outlet 5/32A 400V/6h with 1 fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      2 CEE sockets 5/16A 400V/6h each with 1x fuse 3-pole E27/D2 with fuse accessories 16A
      6 socket outlets with earthing contact 3/16A 230V each with 1x fuse 1-pol. E27/D2 with fuse accessories 16A

      Depending on the manufacturer the internal assembly and the outline dimensions may vary.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8030-A063
    • Familia de productoPower distributors
    • Grupo de produtosPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)670
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000484
    • Nome ETIMEnergy distributor for construction site
    • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
    • Código UNSPSC26131801

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit