Publicar produtos
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)

    Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Plataforma e rampa para cargas pesadas.
    • Comutável para talha de construção para cargas.
    • Equipamentos de piso nos pontos de carga e descarga para proteção contra quedas.
    • Ancoragem confortável do dispositivo em todas as alturas através da barra de montagem - particularmente adequada. para uso na fachada sem o uso de andaimes.
    • Um reboque opcional está disponível para transporte rodoviário.
    • Além disso, há a seguinte variante de plataforma:

    Variante 1: Plataforma "A" 1600x1400x1100/ 1800mm, 1 aba de carga lateral, 1 aba de descarga.

    Especificação
      • Type: 500 Z/ZP
      • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
      • Load capacity (kg): max. 500/850
      • Number of persons permitted: 5
      • Delivery head (m): 100
      • Transport length (mm): 2000
      • Transport width (mm): 2200
      • Transport height (mm): 2300
      • Transport weight (kg): 1000
      • Area of application: Material/person transport
      • Lifting speed (m/min): 12/ 24
      • Drive: 3.0/ 6.1 kW/400 V/50 Hz/ 16A










    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAUP05-G500ZP
    • Familia de productoConveyor technology
    • Grupo de produtosconstruction elevators, forklifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoConstruction lifts

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany