Publicar produtos
Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (C)

Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (C)

Traduzido por Google,
  • Unidade básica compacta permite fácil transporte de pessoas e mercadorias para o local de montagem e desmontagem.
  • A ajuda prática de montagem facilita a montagem básica do Dispositivo.
  • Carga e descarga segura em todos os andares.
  • O grande volume de carga permite o transporte confortável de materiais de construção de todos os tipos (por exemplo, paletes padronizados).
  • Elevador de materiais para cargas pesadas e volumosas e Plataforma de transporte para o transporte de até 7 pessoas.
  • Unidades de piso com porta deslizante travada mecanicamente nos pontos de carga e descarga para proteção contra quedas.
  • Além disso, existem as seguintes variantes de plataforma:

Variante 1: Plataforma "A" 1450 × 2000 × 1100/1800 mm/ capacidade de carga máx. 1500kg.

Variante 2: Plataforma "B" 1450 × 2600 × 1100/1800 mm/ capacidade de carga máx. 1200kg.

Variante 4: Porta para carregamento frontal, opcional para todas as 3 variantes de plataforma.




Especificação
    • Type: 1200 Z/ZP
    • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg) : max.1000
    • Number of persons permitted: 7
    • Delivery head (m): 150
    • Transport length (mm): 4000
    • Transport width (mm): 2450
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1800
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2 x 3/ 6kW / 400V / 50Hz / 32A


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAUP12-G12ZP-C
  • Familia de productoConveyor technology
  • Grupo de produtosconstruction elevators, forklifts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)1450
  • Profundidade (mm)3100
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstruction lifts

Disponibilidade da região

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit