Publicar produtos
Metal Construction Site Fencing (height 2m)

Metal Construction Site Fencing (height 2m)

4.0 de 5 estrelas4.0(9 avaliações)
Traduzido por Google,

Escopo de entrega: painéis de vedação, pés de concreto, braçadeiras.
Painéis de vedação são aparafusados com grampos.
Acessórios: Portas, portões, escora de apoio, âncoras de solo (para melhorar a estabilidade em terreno não pavimentado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBZ20
  • Familia de productoBarriers
  • Grupo de produtosConstruction fence, barrier protection fence
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)3454
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)21.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCMetal fencing
  • Código UNSPSC30152001
  • Código CSI MasterFormat 201401 56 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Temporary Fencing

Disponibilidade da região

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit