Publicar produtos
ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m

    ZECon - Corridor Container 2.5m x 2.5m

    Traduzido por Google,
    • A série de contêineres ZECON
    • Os contêineres ZECon foram desenvolvidos para oferecer sistemas modulares temporários, complexos e de alta qualidade. Estas salas modulares energeticamente eficientes cumprem os requisitos legais da ENEV 2016 para uma vida útil superior a dois anos e podem ser integradas com sistemas alternativos de energia, como instalações solares, energia eólica e sistemas de recuperação de energia. Também é possível ter sistemas de aquecimento central de água que estejam ligados a um sistema de aquecimento urbano, nestes contentores. Forneceremos um Certificado de Desempenho Energético para o seu edifício mediante pedido.
    • As dimensões da versão básica são 2500 x 2438 x 2800 mm (comprimento x largura x altura). Também oferecemos a possibilidade de combinar módulos de corredor, escada e sanitário. Os módulos podem ser empilhados de forma que tenham até três andares de altura. As informações sobre a capacidade de carga estão incluídas nas normas estruturais.
    • ZECon é distribuído pela área de produtos Zeppelin Rental GmbH Modular Room Systems
    Especificação
    • Corridor container short 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. linear luminaire 1 x 36 W
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCF-2525EV_F3028
    • Familia de productoContainers
    • Grupo de produtosContainers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)2438
    • Profundidade (mm)2438
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1800
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCConstruction and maintenance support equipment
    • Código UNSPSC3019
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_10_16
    • Uniclass 2015 DescriçãoContainers
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniclassMetal Modular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIF1030
    • Título CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit