Publicar produtos
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    Traduzido por Google,

    raio de giro interno
    pneus que não marcam
    Proteção de furo
    Monitoramento de carga certificado
    Abaixando o alarme
    suporte de material de tubo opcional disponível

    Especificação
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPASM08-SJ16
    • Familia de productoHeight access technology
    • Grupo de produtosworking scaffolds and working platforms
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1790
    • Largura (mm)770
    • Profundidade (mm)1370
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoScissor lifts
    • Código CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit