Publicar produtos
Scissor Lift  ZS 99.117A

Scissor Lift ZS 99.117A

Traduzido por Google,

pneus que não marcam
Guarda-corpo dobrável (a 1,79m)
Interruptor de ângulo de inclinação com alarme acústico




Especificação
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPASM10-SJ4626
  • Familia de productoHeight access technology
  • Grupo de produtosworking scaffolds and working platforms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2150
  • Largura (mm)1170
  • Profundidade (mm)2310
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoScissor lifts
  • Código CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Disponibilidade da região

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit