Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
zeppelin/products/788bf17a-0296-4ea5-b97b-a72847eb9460
Início
Categorias
Construção
Obra
Scissor Lift ZS 115.117A
Indisponível em Estados Unidos
Zeppelin Rental GmbH
Seguir
Scissor Lift ZS 115.117A
Traduzido por Google,
Vista original
Vantagens: Interruptor do ângulo de inclinação com guarda-corpo dobrável com alarme acústico (a 1,80m) pneus não marcantes
Descarregar
Especificação
Especificação
Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
PASM12-3246
Familia de producto
Height access technology
Grupo de produtos
working scaffolds and working platforms
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-03-13
Número de edição
1
Altura (mm)
2400
Largura (mm)
1170
Profundidade (mm)
2440
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM12-3246
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Aço
Concebido em
Germany
Fabricado em
Germany
Peso líquido (Kg)
2812
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Obra
Classificação IFC
Objeto
Uniclass 2015 Código
TE_30_30_60_60
Uniclass 2015 Descrição
Scissor lifts
Código CSI MasterFormat 2014
14 83 16
Título CSI MasterFormat 2014
Scissor Lift Platforms
Disponibilidade da região
Europa
Germany
Produtos parecidos
CPAC ซีแพค
CPAC Silo Tank
4.7
(
23
)
Descarregar
Manlift Group
JLG 800AJ
Descarregar
Manlift Group
JLG 600AJ
Descarregar
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Descarregar
Manlift Group
JLG 1200SJP
Descarregar
Manlift Group
JLG 4394RT
Descarregar