Publicar produtos
Scissor Lift  ZS138.119A

Scissor Lift ZS138.119A

Traduzido por Google,

pneus de baixa abrasão
Sensores de sobrecarga
Aviso de descida
Porta de batente de plataforma de fechamento automático

proteção contra buracos
Guarda-corpo dobrável
Suporte de material de tubo resistente RT

Especificação
  • Type SJ4740
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 13,80
    Load capacity (kg) 350
    Number of persons adm. 3 Indoor area
    Transport length (mm) 2400
    Transport width (mm) 1190
    Transport height (mm) 2480
    Transport note 1 2210mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2985
    Stand height (m) 11,80
    Platform size (mm x mm) 1060 x 2190
    Platform magnification (mm ) 900
    Gradeability (%) 25%
    Actuator AKKU
    Ground clearance (mm) 81
    fully movable yes
    Indoor application area

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPASM15-SJ4740A
  • Familia de productoHeight access technology
  • Grupo de produtosworking scaffolds and working platforms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2480
  • Largura (mm)1190
  • Profundidade (mm)2400
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoScissor lifts
  • Código CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Disponibilidade da região

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit