Publicar produtos
Scissor Lift  172.234D

Scissor Lift 172.234D

Traduzido por Google,

pneus off-road cheios de espuma
Tração do eixo de todas as rodas
Extensão da plataforma hidráulica
suporte hidráulico de nivelamento totalmente automático
Painel de controle da plataforma removível
Guarda-corpo dobrável
Suporte de material de tubo resistente RT opcional

Especificação
  • Type SJ9250RT
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 17,24
    Load capacity (kg) 681
    Number of persons adm. 5
    Transport length (mm) 4470
    Transport width (mm) 2340
    Transport height (mm) 3160
    Transport note 1 2290 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 7407
    Stand height (m) 15,24
    Platform size (mm x mm) 1180 x 4150
    Platform magnification (mm ) 2x 1530
    Gradeability (%) 30
    Remark optional Material stand
    Drive Diesel
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable no
    max. driving height 9,14 m
    Hydraulic support yes
    Application area outdoor area

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPASM18-SJ9250RT
  • Familia de productoHeight access technology
  • Grupo de produtosworking scaffolds and working platforms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3160
  • Largura (mm)2340
  • Profundidade (mm)4470
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoScissor lifts
  • Código CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Disponibilidade da região

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit