Publicar produtos
Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

Traduzido por Google,
  • Solução completa para a orientação segura de pedestres em calçadas / adequada para fechamento total de vias
  • Barreira com tira de botão cego, listrado vermelho-branco com folha retrorrefletiva
  • Acessórios: Placas para os pés
Especificação
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVSV40
  • Familia de productoBarriers
  • Grupo de produtosConstruction fence, barrier protection fence
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)2000
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoBarriers
  • Código CSI MasterFormat 201401 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Temporary Security Barriers
  • Número OmniClass23-11 25 00
  • Título OmniclassSite Barrier Products

Disponibilidade da região

Europa
Germany
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit