Publicar produtos
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Traduzido por Google,
Pingente atemporal
Especificação
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAllright_pendant
  • Familia de productoAllright
  • Grupo de produtosPendant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)111
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)111
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)3.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)