Publicar produtos
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Traduzido por Google,
Pingente em alumínio pintado.
Especificação
  • Finish: Painted metal or galvanized metal, micro prisma. Textile cable in matching colors. Orange RAL 2004. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Jens Fager 2014.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConvex_pendant_small
  • Familia de productoConvex
  • Grupo de produtosPendant
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)185
  • Largura (mm)160
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)