Publicar produtos
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    Traduzido por Google,
    Uma família de luminárias esculturais, fáceis de colocar, projetadas para iluminar vias públicas, caminhos, fachadas e áreas sob telhados. A escala elegante e a apresentação moderada são inspiradas em sinalizações dos tempos antigos e Pathfinder cria direção e define o lugar de uma maneira muito eficaz. Os cabeços têm uma ou mais cabeças em várias combinações e direções. IP 65.
    Especificação
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. Symmetrical or asymmetrical. Possible to produce in different heights on request, lowest possible height above ground is 600 mm with one luminaire head. It´s possible to mount up to 3 extra luminaire heads. LED info System power 10W. Luminaire luminous flux 430LM, 480LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 B10 50.000h. Installation In buried foundation D 76 mm or with ground plate for surface mounting. Connection Terminal block 2x4 x16mm2 . Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBollard_single
    • Familia de productoPathfinder
    • Grupo de produtosBollard
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)175
    • Profundidade (mm)88
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)6.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium lighting bollards

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte