Publicar produtos
Pathfinder
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    Traduzido por Google,
    Uma família de luminárias esculturais, fáceis de colocar, projetadas para iluminar vias públicas, caminhos, fachadas e áreas sob telhados. A escala elegante e a apresentação moderada são inspiradas em sinalizações dos tempos antigos e Pathfinder cria direção e define o lugar de uma maneira muito eficaz. IP65 Com módulo LED embutido.
    Especificação
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. LED info System power 17W. Luminaire luminous flux 996LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L80 B50 50.000h. Installation In ceiling. Connection On/off model possible with double conduit entry- Terminal block 3x2,5mm2 . Dimmable ceilingmodel: Terminal block 5x2,5mm2 . Double conduit entry not possible. Design Kauppi & Kauppi 2019.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCeiling
    • Familia de productoPathfinder
    • Grupo de produtosCeiling
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)175
    • Profundidade (mm)88
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)