Publicar produtos
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
Compose - Pendant fixture
    ZERO

    Compose - Pendant fixture

    Traduzido por Google,

    Terminar

    Pendente/encaixe em alumínio pintado. Branco RAL 9016, preto RAL 9005, cinza
    RAL 9007, verde RAL 6020. Cortinas em metal pintado ou vidro transparente, vidro verde, cinza
    vidro ou vidro branco fosco, latão ou cobre bruto/não tratado. Cabo têxtil em correspondência
    cor. Com difusor opalino para uma luz de conforto ou com difusor transparente mate para downlight mais concentrado. Outras cores sob consulta.
    Informações do LED
    Inclui fonte de luz retrofit LED regulável 4,9W 2700K ou módulo LED incorporado
    10W regulável com DALI. L80 > 50.000h.
    Instalação
    No gancho de teto, cabo de 2,3 m. Incluindo copo de teto.
    Conexão
    Plugue DCL ou bloco de terminais 2x2,25mm2 ou 5x2,25mm2.
    Projeto
    Jens Fager 2020

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCompose
    • Familia de productoCompose
    • Grupo de produtosPendants
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)98
    • Largura (mm)66
    • Profundidade (mm)66
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)