Publicar produtos
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Traduzido por Google,
    Pilar decorativo
    Especificação
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConvex_bollard
    • Familia de productoConvex
    • Grupo de produtosBollard
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1070
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)139
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)5.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium lighting bollards

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)