Publicar produtos
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Traduzido por Google,
Pendente com vários tons/fontes de luz em metal branco, preto ou galvanizado. Disponível em diferentes diâmetros.
Especificação
  • Painted metal. Grey RAL 9006, black NCS S 9000N.Black RAL 9005, white RAL 9010 or galvanized. Other colours on request. LED info Luminaire is delivered including dimmable LED light sources GU10. System power see product specification on page 3. Luminaire luminous flux see product specification on page 3. CCT 2700K or 3000K. SDCM 3. CRI 80 or 90. Installation Suspended on wire from ceiling. Connection Terminal block 3x4mm2 in ceiling cup. Design Jens Fager 2019.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConvex_Circle_800
  • Familia de productoConvex
  • Grupo de produtosPendants
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-11-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)178
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)