Publicar produtos
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Traduzido por Google,
    Holofote para montagem em parede, teto ou trilho
    Especificação
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaConvex_spotlight
    • Familia de productoConvex
    • Grupo de produtosSpotlight
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)254
    • Largura (mm)124
    • Profundidade (mm)124
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)