Publicar produtos
Curve - Pendant fixture
Curve - Pendant fixture
    ZERO

    Curve - Pendant fixture

    Traduzido por Google,
    Projetado para a recém-renovada Biblioteca de Arte do Nationalmuseum, o Curve empresta sua personalidade da lâmpada clássica da biblioteca. Nesta interpretação transformada, o conjunto de pendentes, candeeiros de pé e de mesa tornam-se figuras calmantes e lânguidas. Em vidro tradicional verde e branco ou com tons metálicos em azul pombo, marfim, branco ou verde. Com módulo LED embutido 8W. Tons de diâmetro 150, 200, 300 mm.
    Especificação
    • Finish Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL 1015. Green available with glass shade. Other colours and combination on request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Mains dimmable or DALI. LED info System power 8W. Luminaire luminous flux see productspecification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L70 B10 50.000h. Installation In ceiling hook. Connection Terminal block in ceiling cup. Design Front Design 2019.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCurve
    • Familia de productoCurve
    • Grupo de produtosPendants
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-11-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)