Publicar produtos
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Traduzido por Google,
    Pingente em alumínio pintado.
    Especificação
    • Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004. Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block 3x2,25mm2. Design: Thomas Bernstrand 2014.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDaikanyama_pendant
    • Familia de productoDaikanyama
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)285
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)