Publicar produtos
Daikanyama - Pendant fixture
ZERO

Daikanyama - Pendant fixture

Traduzido por Google,
Pingente em alumínio pintado.
Especificação
  • Finish: Painted aluminium. Diffuser in opal glass. Installation: On wire. Wire and mounting details available as accessories. Connection: Terminal block 5x4mm2. Excluding cable. Double conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2013.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDaikanyama_wire_mounted
  • Familia de productoDaikanyama
  • Grupo de produtosWire pendant
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-10-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)285
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)