Publicar produtos
Elements - Pendant fixture
Elements - Pendant fixture
Elements - Pendant fixture
    ZERO

    Elements - Pendant fixture

    Traduzido por Google,
    Pingente com sombra de tecido
    Especificação
    • Finish: Shade in fabric Blue Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand. Other colors on request. Diffuser in matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2015.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElements_XL_pendant
    • Familia de productoElements XL
    • Grupo de produtosPendant
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2019-10-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)698
    • Largura (mm)730
    • Profundidade (mm)730
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (60)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (9)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (17)